Cantoneiras de montagem para divisória de espaço funcional

Artigo não.: SV 9673404

Caso seja possível fixar no quadro TS, no módulo de lateral ou entre um perfil do quadro e uma construção auxiliar, torna-se possível a inserção de divisórias de espaço funcional.

Artigo não.:
SV 9673404
Descrição do produto
A cantoneira de montagem é fixada no quadro TS, no módulo de lateral ou entre um perfil do quadro e uma estrutura auxiliar. Aberturas de montagem pré-confeccionadas possibilitam o encaixe de divisórias do espaço funcional.
Material
Chapa de aço de 1,5 mm
Superfície
Galvanizado
Escopo de fornecimento
Inclui material de fixação
For compartment depth
400 mm
Comprimento
352 mm
Dimensões
Comprimento: 352 mm
Emb.
8 unid.
Peso líquido
2,24 kg
Peso bruto
2,34 kg
Número da tarifa alfandegária
73182900
EAN
4028177707412
ETIM 9
EC002525
ECLASS 8.0
27400613
Descrição do produto
#NV
Fichas técnicas
General technical information