Cantoneiras de montagem para divisória de espaço funcional e trilho de suporte de disjuntores

Artigo não.: SV 9673426

Caso seja fixado no módulo de lateral, no nível superior pode ser fixado o trilho de suporte de disjuntores, torna-se possível a inserção de divisórias de espaço funcional.

Artigo não.:
SV 9673426
Descrição do produto
A cantoneira de montagem é fixada no módulo de lateral. Aberturas de montagem pré-confeccionadas possibilitam o encaixe de divisórias do espaço funcional. O trilho de suporte de disjuntores pode ser fixado no nível superior.
Material
Chapa de aço de 2 mm
Superfície
Galvanizado
Escopo de fornecimento
Inclui material de fixação
For compartment depth
600 mm
Comprimento
552 mm
Dimensões
Comprimento: 552 mm
Emb.
2 unid.
Peso líquido
1,786 kg
Peso bruto
1,986 kg
Número da tarifa alfandegária
73182900
EAN
4028177574489
ETIM 9
EC002525
ECLASS 8.0
27400613
Descrição do produto
SV MOUNTING BRACKET FOR ACB+SPACE DIVID.
Fichas técnicas
General technical information