Este item será descontinuado em: 30 de jan de 2021
- Nº do item:
- SV 9673.006
- Descrição do produto
- Para a montagem de disjuntores abertos (ACB) em espaços funcionais.
- Material
- Chapa de aço de 2,5 mm
- Superfície
- Galvanizado
- Escopo de fornecimento
- Inclui material de fixação
- Comprimento
- 551 mm
- Indicação de montagem
- A instalação requer a utilização de 2 cantoneiras de montagem da divisória de espaço funcional trilho de suporte de disjuntores.
- Dimensões
- Comprimento: 551 mm
- Adequado para
- Largura: = 600 mm
- Emb.
- 2 unid.
- Peso líquido
- 2,826 kg
- Peso bruto
- 3,026 kg
- Número da tarifa alfandegária
- 73269098
- EAN
- 4028177578326
- ETIM 9
- EC002525
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Descrição do produto
- SV SUPORTE P/INTERRUPTOR - Ri4power
- Documentação
- Manual de instruções