Trilho de suporte de disjuntores

Artigo não.: SV 9673008

Para a montagem de disjuntores abertos (ACB) em espaços funcionais.

Artigo não.:
SV 9673008
Descrição do produto
Para a montagem de disjuntores abertos (ACB) em espaços funcionais.
Material
Chapa de aço de 2,5 mm
Superfície
Galvanizado
Escopo de fornecimento
Inclui material de fixação
Comprimento
751 mm
Indicação de montagem
A instalação requer a utilização de 2 cantoneiras de montagem da divisória de espaço funcional trilho de suporte de disjuntores.
Dimensões
Comprimento: 751 mm
Adequado para
Largura: = 800 mm
Emb.
2 unid.
Peso líquido
3,698 kg
Peso bruto
4,18 kg
Número da tarifa alfandegária
73269098
EAN
4028177578333
ETIM 9
EC002525
ECLASS 8.0
27400613
Descrição do produto
SV ACB SUPPORT RAIL FOR FORM2-4
Documentação
Manual de instruções
Fichas técnicas
General technical information