Este item será descontinuado em: 30 de jan. de 2021
- Artigo não.:
- SV 9673443
- Modelo
- Com recorte para ventilação
- Descrição do produto
- Para a subdivisão de espaços funcionais na horizontal. Juntamente com os módulos de laterais, cria uma subdivisão de acordo com a forma 3 ou 4.
- Material
- Chapa de aço de 1,25 mm
- Superfície
- Galvanizado
- For compartment depth
- 400 mm
- Indicação de montagem
- Para montar a divisória de espaço funcional é necessário utilizar 2 cantoneiras de montagem.
- Dimensões
- Largura: 306 mm
Profundidade: 370 mm - Adequado para
- Largura: = 400 mm
- Emb.
- 4 unid.
- Peso líquido
- 4,4 kg
- Peso bruto
- 4,42 kg
- Número da tarifa alfandegária
- 73269098
- EAN
- 4028177704756
- ETIM 9
- EC002525
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Descrição do produto
- #NV