Placa flangeada para módulos de laterais para o espaço funcional (subdivisão interna)

Nº do item: SV 9673.192

Para fechar as aberturas para entrada de cabos.

Nº do item:
SV 9673.192
Descrição do produto
Para fechar as aberturas para entrada de cabos.
Material
PVC de 3 mm
Proteção contra incêndio segundo a norma UL 94-V0
Cor
RAL 7004
Escopo de fornecimento
Inclui material de fixação
For side panel module height
200 mm
600 mm
Emb.
10 unid.
Peso líquido
0,65 kg
Peso bruto
0,8 kg
Número da tarifa alfandegária
39269097
EAN
4028177578401
ETIM 9
EC002525
ECLASS 8.0
27400613
Descrição do produto
SV PlacaA ENT.CAB.MOD.C/200/600 (Pç.10)
Fichas técnicas
General technical information