Placa flangeada para módulos de laterais para o espaço funcional (subdivisão interna)

Artigo não.: SV 9673193

Para fechar as aberturas para entrada de cabos.

Artigo não.:
SV 9673193
Descrição do produto
Para fechar as aberturas para entrada de cabos.
Material
PVC de 3 mm
Proteção contra incêndio segundo a norma UL 94-V0
Cor
RAL 7004
Escopo de fornecimento
Inclui material de fixação
For side panel module height
300 mm
Emb.
4 unid.
Peso líquido
0,652 kg
Peso bruto
0,655 kg
Número da tarifa alfandegária
94039910
EAN
4028177684751
ETIM 9
EC002525
ECLASS 8.0
27400613
Descrição do produto
SV MODULO LATERAL p/ESPAÇO FUNCIONAL
Fichas técnicas
General technical information