Placas de montagem parcial para módulos de laterais para o espaço funcional (subdivisão interna)

Artigo não.: SV 9673668

Com e sem passagem, para a fixação direta em módulos de lateral de espaço funcional.

Artigo não.:
SV 9673668
Modelo
sem abertura
Descrição do produto
Para fixação direta nos módulos de laterais para o espaço funcional para a subdivisão interna. Instalação interna universal com componentes de distribuição e de comando. Criação de níveis adicionais de montagem. Juntamente com as divisórias de espaço funcional e com os módulos de laterais pode-se fazer uma subdivisão interna de acordo com as formas 2, 3 ou 4.
Material
Chapa de aço de 2 mm
Superfície
Galvanizado
Escopo de fornecimento
Inclui cantoneiras e material de fixação
Para espaços funcionais com altura
800 mm
Dimensões
Largura: 502 mm
Altura: 793 mm
Adequado para
Largura: = 600 mm
Emb.
1 unid.
Peso líquido
9,337 kg
Peso bruto
9,828 kg
Número da tarifa alfandegária
73269098
EAN
4028177543904
ETIM 9
EC002525
ECLASS 8.0
27400613
Descrição do produto
SV PARTIAL MOUNTING PLATEWXH 600X800MM,M
Fichas técnicas
General technical information