- Artigo não.:
- SV 9674056
- Descrição do produto
- Para montar um sistema de barramento Maxi-PLS ou Flat-PLS diretamente embaixo ou em cima do disjuntor. Este sistema de chassi pode ser utilizado sem maiores problemas junto com os módulos de laterais para o espaço funcional. A fixação é efetuada no nível
- Material
- Chapa de aço
- Superfície
- Galvanizado
- Escopo de fornecimento
- Inclui material de fixação
- Adequado para
- Tipo de caixa: TS
Largura: = 600 mm
Profundidade: = 600 mm
- Emb.
- 2 unid.
- Peso líquido
- 1,148 kg
- Peso bruto
- 1,347 kg
- Número da tarifa alfandegária
- 73269098
- EAN
- 4028177626515
- ETIM 9
- EC002525
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Descrição do produto
-
#NV