Divisória para painel de seccionadores verticais sob carga

Artigo não.: SV 9674348

Para subdivisão do espaço de instalação do sistema de barramento e espaço de seccionadores NH (espaço funcional).

Artigo não.:
SV 9674348
Descrição do produto
Divisória para a subdivisão do espaço de instalação do sistema de barramento e dos seccionadores verticais NH (espaço funcional).
Material
Chapa de aço galvanizada de 1,5 mm
Escopo de fornecimento
Inclui material de fixação
Posição de montagem
Em cima
Embaixo
Para marca (modelo)
ABB
SlimLine
Emb.
1 unid.
Peso líquido
1,899 kg
Peso bruto
1,9 kg
Número da tarifa alfandegária
73269098
EAN
4028177617728
ETIM 9
EC001900
ECLASS 8.0
27400613
Descrição do produto
#NV