Suporte de barramento para painel de seccionadores verticais sob carga

Nº do item: SV 9674.415

Suportes de barramento para o sistema de barramento de distribuição do painel de seccionadores verticais sob carga.

Nº do item:
SV 9674.415
Descrição do produto
Suportes de barramento para o sistema de barramento de distribuição do painel de seccionadores verticais sob carga.
Material
Poliéster duroplástico
Escopo de fornecimento
Inclui cantoneiras de fixação e parafusos
Adequado para barras
Barras chatas em cobre
Adequado para barras
Largura: 50
Altura: 10 mm
Qtd. de polos
3 polos
4 polos
Emb.
1 unid.
Peso líquido
1,1 kg
Peso bruto
1,124 kg
Número da tarifa alfandegária
85469010
EAN
4028177613447
ETIM 9
EC001900
ECLASS 8.0
27400613
Descrição do produto
#NV
Explicações
Declaración de conformidad UK
Declaration of conformity
Documentação
Manual de instruções
Safety instructions
Fichas técnicas
General technical information