- Artigo não.:
- SV 9674430
- Descrição do produto
- Suporte final para o sistema de barramento de distribuição do painel de seccionadores verticais sob carga para o apoio vertical do sistema de barramento de distribuição no caso de alimentação em cima.
- Material
- Poliéster duroplástico
- Escopo de fornecimento
- Inclui cantoneiras de fixação e parafusos
- Adequado para barras
- Largura: 100
Altura: 10 mm
- Qtd. de polos
- 3 polos
- 4 polos
- Emb.
- 1 unid.
- Peso líquido
- 1,679 kg
- Peso bruto
- 1,72 kg
- Número da tarifa alfandegária
- 39269097
- EAN
- 4028177613515
- ETIM 9
- EC001166
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Descrição do produto
-
#NV