Barra de distribuição para painel de seccionadores verticais sob carga

Nº do item: SV 9674.405

Para a montagem nos painéis de seccionadores verticais sob carga, adequada a sistemas de barramento principais Maxi-PLS e Flat-PLS.

Nº do item:
SV 9674.405
Descrição do produto
Barra de distribuição adequada para os sistemas de barramento principais Maxi-PLS e Flat-PLS para instalação em painéis de seccionadores verticais sob carga.
Material
E-Cu
Comprimento
1.632,5 mm
Adequado para
Altura: = 2.000 mm
Diâmetro
50 mm x 10 mm
Emb.
1 unid.
Peso líquido
7,26 kg
Peso bruto
7,26 kg
Teor de cobre (kg / unidade)
7,26
Número da tarifa alfandegária
74071000
EAN
4028177613751
ETIM 9
EC001900
ECLASS 8.0
27400613
Descrição do produto
#NV
Explicações
Declaración de conformidad UK
Declaration of conformity
Fichas técnicas
General technical information