- Nº do item:
- SV 9674.406
- Descrição do produto
- Barra de distribuição adequada para os sistemas de barramento principais Maxi-PLS e Flat-PLS para instalação em painéis de seccionadores verticais sob carga.
- Material
- E-Cu
- Comprimento
- 1.632,5 mm
- Adequado para
- Altura: = 2.000 mm
- Diâmetro
- 60 mm x 10 mm
- Emb.
- 1 unid.
- Peso líquido
- 8,72 kg
- Peso bruto
- 8,8 kg
- Teor de cobre (kg / unidade)
- 8,72
- Número da tarifa alfandegária
- 74071000
- EAN
- 4028177613768
- ETIM 9
- EC001900
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Descrição do produto
- #NV