Bloco de bornes para barra de distribuição para painel de seccionadores verticais sob carga

Artigo não.: SV 9674488

Para montar as cantoneiras de conexão no sistema de barramento de distribuição do painel de seccionadores verticais sob carga sem precisar fazer perfurações.

Artigo não.:
SV 9674488
Descrição do produto
Para montar as cantoneiras de conexão no sistema de barramento de distribuição do painel de seccionadores verticais sob carga sem necessitar fazer perfurações.
Material
E-Cu
Escopo de fornecimento
Inclui material de fixação
Adequado para barras
Largura: 80, 100 mm
Emb.
1 unid.
Peso líquido
1,8 kg
Peso bruto
1,831 kg
Teor de cobre (kg / unidade)
1,52
Número da tarifa alfandegária
74198090
EAN
4028177613560
ETIM 9
EC001900
ECLASS 8.0
27400613
Descrição do produto
#NV
Explicações
Declaración de conformidad UK
Declaration of conformity
Documentação
Safety instructions
Fichas técnicas
Especificações técnicas
General technical information