Barra de distribuição 30 x 10 mm

Artigo não.: SV 9675210

Artigo não.:
SV 9675210
Modelo
Para sistema de barramento de distribuição atrás do espaço funcional
Descrição do produto
Preparadas para a fixação de kits de conectores T.
Material
E-Cu
Comprimento
1.410 mm
Adequado para
Altura: = 2.000 mm
Emb.
1 unid.
Peso líquido
3,76 kg
Peso bruto
3,8 kg
Teor de cobre (kg / unidade)
3,76
Número da tarifa alfandegária
74071000
EAN
4028177575929
ETIM 9
EC000001
ECLASS 8.0
27370303
Descrição do produto
#NV
Explicações
Declaración de conformidad UK
Declaration of conformity