Barra de distribuição 30 x 10 mm

Nº do item: SV 9675.212

Nº do item:
SV 9675.212
Modelo
Para sistema de barramento de distribuição atrás do espaço funcional
Para sistema de barramento de distribuição dentro do espaço funcional (interior)
Descrição do produto
Preparadas para a fixação de kits de conectores T.
Material
E-Cu
Comprimento
1.610 mm
Adequado para
Também adequada como barra vertical para PE/PEN/N.
Adequado para
Altura: = 2.200 mm
= 1.800 mm
Emb.
1 unid.
Peso líquido
4,3 kg
Peso bruto
4,327 kg
Teor de cobre (kg / unidade)
4,3
Número da tarifa alfandegária
74071000
EAN
4028177575936
ETIM 9
EC000001
ECLASS 8.0
27370303
Descrição do produto
SV RI4POWER BUSBAR 30X10MM
Explicações
Declaración de conformidad UK
Declaration of conformity
Fichas técnicas
General technical information