Barra de distribuição PLS 1600

Artigo não.: SV 9675232

Artigo não.:
SV 9675232
Modelo
Para sistema de barramento de distribuição atrás do espaço funcional
Para sistema de barramento de distribuição dentro do espaço funcional (interior)
Descrição do produto
Preparadas para a fixação de kits de conectores T.
Material
E-Cu
Comprimento
1.550 mm
Adequado para
Também adequada como barra vertical para PE/PEN/N.
Também adequada como barra vertical para PE/PEN/N.
Adequado para
Altura: = 2.200 mm
= 1.800 mm
Emb.
1 unid.
Peso líquido
12,51 kg
Peso bruto
12,51 kg
Teor de cobre (kg / unidade)
12,51
Número da tarifa alfandegária
74071000
EAN
4028177575981
ETIM 9
EC000001
ECLASS 8.0
27370303
Descrição do produto
#NV
Explicações
Declaración de conformidad UK
Declaration of conformity