Kits de conectores T Para sistemas de barramento Maxi-PLS/RiLine

Nº do item: SV 9675.321

Para fixar os sistemas de barramento principais Maxi-PLS horizontais em sistemas de barramento de distribuição RiLine60 verticais no painel modular de alimentação de saída.

Nº do item:
SV 9675.321
Aplicações
Para fixar os sistemas de barramento principais Maxi-PLS horizontais em sistemas de barramento de distribuição RiLine verticais no painel modular de alimentação de saída
Escopo de fornecimento
Material de fixação
Adequado para
Profundidade: = 600 mm
Adequado para barras
Largura: 30
Altura: 10, 5 mm
Emb.
1 kit
Peso líquido
4 kg
Peso bruto
4,1 kg
Teor de cobre (kg / unidade)
1,76
Número da tarifa alfandegária
74198090
EAN
4028177619210
ECLASS 8.0
27400613
Fichas técnicas
General technical information