Kits de conectores T Para sistemas de barramento RiLine

Artigo não.: SV 9675140

Para fixar os sistemas de barramento principais Flat-PLS horizontais em sistemas de barramento de distribuição RiLine verticais no painel modular de alimentação de saída.

Artigo não.:
SV 9675140
Modelo
Atrás do espaço funcional
Descrição do produto
Para fixar os sistemas de barramento principais horizontais em sistemas de barramento de distribuição verticais.
Material
E-Cu
Escopo de fornecimento
Inclui material de fixação
Adequado para barras
Largura: 30
Altura: 10, 5 mm
Emb.
1 kit
Peso líquido
3 kg
Peso bruto
3,2 kg
Teor de cobre (kg / unidade)
2,82
Número da tarifa alfandegária
74198090
EAN
4028177570207
ECLASS 8.0
27400613
Fichas técnicas
General technical information