- Nº do item:
- SV 9675.143
- Modelo
- Atrás do espaço funcional
- Descrição do produto
- Para fixar os sistemas de barramento principais horizontais em sistemas de barramento de distribuição verticais.
- Material
- E-Cu
- Escopo de fornecimento
- Inclui material de fixação
- Adequado para barras
- Largura: 30
Altura: 10, 5 mm - Emb.
- 1 kit
- Peso líquido
- 3 kg
- Peso bruto
- 3,2 kg
- Teor de cobre (kg / unidade)
- 2,58
- Número da tarifa alfandegária
- 74198090
- EAN
- 4028177570214
- ECLASS 8.0
- 27400613