Este item será descontinuado em: 31 de jan de 2020
- Nº do item:
- SV 9676.198
- Descrição do produto
- Para fixação no nível de montagem externo do armário TS e aplicação como gerenciamento de cabos.
- Material
- Chapa de aço galvanizada
- Escopo de fornecimento
- Inclui material de fixação
- Adequado para
- Largura: = 800 mm
- Emb.
- 2 unid.
- Peso líquido
- 1,5 kg
- Peso bruto
- 1,58 kg
- Número da tarifa alfandegária
- 73269098
- EAN
- 4028177574519
- ETIM 9
- EC000293
- ECLASS 8.0
- 27141143
- Descrição do produto
- SV C-GUIAS SUP ISOLADOR 800B - ( 2Pçs )