Trilhos com perfil em C Para isolador suporte

Artigo não.: SV 9660210

Para armários para gerenciamento de cabos, para fixação de cabos e condutores, bem como montagem de isoladores suporte.

Artigo não.:
SV 9660210
Descrição do produto
Para a fixação de cabos e condutores bem como montagem de isoladores suporte.
Material
Chapa de aço
Escopo de fornecimento
4 trilhos com perfil em C
8 peças de suporte
Material de fixação
Adequado para
Tipo de caixa: TS
SE
Largura: = 600 mm
Profundidade: = 600 mm
Emb.
4 unid.
Peso líquido
2,148 kg
Peso bruto
2,348 kg
Número da tarifa alfandegária
73269098
EAN
4028177296473
ETIM 9
EC002525
ECLASS 8.0
27400501
Descrição do produto
SV MAXI PLS PERFIL EN C
Fichas técnicas
General technical information