- Artigo não.:
- SV 9660220
- Descrição do produto
- Para a fixação de cabos e condutores bem como montagem de isoladores suporte.
- Material
- Chapa de aço
- Escopo de fornecimento
- 4 trilhos com perfil em C
8 peças de suporte
Material de fixação - Adequado para
- Tipo de caixa: TS
SE
Largura: = 800 mm
Profundidade: = 800 mm - Emb.
- 4 unid.
- Peso líquido
- 2,756 kg
- Peso bruto
- 2,957 kg
- Número da tarifa alfandegária
- 73269098
- EAN
- 4028177296466
- ETIM 9
- EC002525
- ECLASS 8.0
- 27400501
- Descrição do produto
- SV MAXI PLS PERFIL EN C