- Artigo não.:
- SV 9676504
- Descrição do produto
- Aplicação como peças distanciadoras universais.
- Material
- E-Cu
- Diâmetro
- 40 mm
- Ø hole
- 13 mm
- Altura
- 20 mm
- Emb.
- 4 unid.
- Peso líquido
- 0,8 kg
- Peso bruto
- 0,803 kg
- Teor de cobre (kg / unidade)
- 0,21
- Número da tarifa alfandegária
- 74198090
- EAN
- 4028177597020
- ETIM 9
- EC002270
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Descrição do produto
- #NV
- Documentação
- Manual de instruções