Alimentação compacta Para Maxi-PLS

Artigo não.: SV 9660980

Para aplicação individual como sistema de barramento com conexão de cabos de 3 polos, montagem direta na placa de montagem ou no chassi de montagem.

Artigo não.:
SV 9660980
Descrição do produto
Para aplicação individual como sistema de barramento com conexão de cabos de 3 polos. Montagem direta na placa de montagem ou no chassi de montagem.
Material
Suportes frontais: poliamida (PA 6)
Placa de suporte: chapa de aço galvanizada
Trilho de montagem: chapa de aço galvanizada
Escopo de fornecimento
6 suportes frontais
2 placas de suporte para os suportes frontais
1 trilho de montagem 23 x 23 mm (495 mm de comprimento)
Inclui material de fixação
Adequado para barras
Maxi-PLS 45 S/45
Emb.
1 unid.
Peso líquido
5,221 kg
Peso bruto
5,7 kg
Número da tarifa alfandegária
85369001
EAN
4028177525726
ETIM 9
EC004592
ECLASS 8.0
27400613
Descrição do produto
SV MAX-PLS ALIMENTAÇÃO COMPACTA
Explicações
Declaración de conformidad UK
Declaration of conformity
Documentação
Safety instructions
Fichas técnicas
General technical information