- Artigo não.:
- SV 9676968
- Descrição do produto
- Para conectar componentes, como cantoneiras e o kit de montagem.
- Material
- Aço galvanizado
- Escopo de fornecimento
- Inclui 8 porcas e 16 arruelas de aperto
- Dimensões
- Rosca: M10
Comprimento da rosca: 80 mm
- Emb.
- 8 unid.
- Peso líquido
- 0,488 kg
- Peso bruto
- 0,595 kg
- PCF/emb (cadle to gate)
- 2,3 kg CO2 eq (Cat B)
- Nota sobre a classe de pegada de carbono do produto (PCF)
- Categoria B: valor PCF (cradle to gate) calculado aproximadamente com base no peso do produto e declarado voluntariamente
- Número da tarifa alfandegária
- 83024900
- EAN
- 4028177625891
- ETIM 9
- EC002270
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Descrição do produto
-
#NV