- Artigo não.:
- SV 9686811
- Descrição do produto
- Para conectar componentes, como cantoneiras e o kit de montagem.
- Material
- Aço inoxidável
- Escopo de fornecimento
- Inclui 8 porcas e 16 arruelas de aperto
- Dimensões
- Rosca: M10
Comprimento da rosca: 110 mm - Emb.
- 8 unid.
- Peso líquido
- 0,64 kg
- Peso bruto
- 0,703 kg
- Número da tarifa alfandegária
- 73181900
- EAN
- 4028177982246
- ETIM 9
- EC003861
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Descrição do produto
- SV Parafuso M10x110 mm
- Documentação
- Manual de instruções