Parafuso para componentes de montagem

Artigo não.: SV 9686813

Para fixar cantoneiras de conexão e um kit de montagem (utilização para 3 e 4 polos).

Artigo não.:
SV 9686813
Descrição do produto
Para conectar componentes, como cantoneiras e o kit de montagem.
Material
Aço inoxidável
Escopo de fornecimento
Inclui 8 porcas e 16 arruelas de aperto
Dimensões
Rosca: M10
Comprimento da rosca: 130 mm
Emb.
8 unid.
Peso líquido
0,72 kg
Peso bruto
0,782 kg
Número da tarifa alfandegária
73181900
EAN
4028177982239
ETIM 9
EC003861
ECLASS 8.0
27400613
Descrição do produto
SV Parafuso M10x130 mm
Documentação
Manual de instruções