Parafuso para componentes de montagem

Artigo não.: SV 9686865

Para fixar cantoneiras de conexão e um kit de montagem (utilização para 3 e 4 polos).

Artigo não.:
SV 9686865
Descrição do produto
Para conectar componentes, como cantoneiras e o kit de montagem.
Material
Aço inoxidável
Escopo de fornecimento
Inclui 8 porcas e 16 arruelas de aperto
Dimensões
Rosca: M10
Comprimento da rosca: 55 mm
Emb.
8 unid.
Peso líquido
0,432 kg
Peso bruto
0,488 kg
PCF/emb (cadle to gate)
1,9 kg CO2 eq (Cat B)
Nota sobre a classe de pegada de carbono do produto (PCF)
Categoria B: valor PCF (cradle to gate) calculado aproximadamente com base no peso do produto e declarado voluntariamente
Número da tarifa alfandegária
73181900
EAN
4028177950252
ETIM 9
EC002270
ECLASS 8.0
27400613
Descrição do produto
SV bolt M10 x 55, for connecting components, such as connection bracket and connector kit.
Documentação
Manual de instruções