- Artigo não.:
- SV 9675887
- Aplicações
- Para fixar os sistemas de barramento Flat-PLS horizontais em sistemas de barramento Flat-PLS verticais no lado traseiro.
- For number of bars per conductor
- 3
4 - Adequado para aplicações de barramentos
- N
- Adequado para sistema de barramento
- Flat-PLS 60
- Adequado para
- Profundidade: = 600 mm
- Adequado para barras
- Largura: 40, 50, 60
Altura: 10 mm - Emb.
- 1 kit
- Teor de cobre (kg / unidade)
- 10,44
- Número da tarifa alfandegária
- 74198090
- EAN
- 4028177626409
- ECLASS 8.0
- 27400613