Kit de cantoneiras

Nº do item: SV 9675.897

Para fixar os sistemas de barramento Flat-PLS horizontais em sistemas de barramento Flat-PLS verticais no lado traseiro.

Nº do item:
SV 9675.897
Aplicações
Para fixar os sistemas de barramento Flat-PLS horizontais em sistemas de barramento Flat-PLS verticais no lado traseiro.
For number of bars per conductor
3
4
Adequado para aplicações de barramentos
N
Adequado para sistema de barramento
Flat-PLS 100
Adequado para
Profundidade: = 800 mm
Adequado para barras
Largura: 80, 100
Altura: 10 mm
Emb.
1 kit
Teor de cobre (kg / unidade)
16,65
Número da tarifa alfandegária
74198090
EAN
4028177626447
ECLASS 8.0
27400613
Fichas técnicas
General technical information