Cantoneiras de fixação para cobertura da proteção contra contato

Artigo não.: SV 9660090

Para fixação de coberturas de proteção contra contatos acidentais.

Artigo não.:
SV 9660090
Descrição do produto
Para fixação de coberturas de proteção contra contatos acidentais. Furação com rosca M6.
Material
Chapa de aço
Superfície
Galvanizado
Escopo de fornecimento
Inclui parafusos de fixação
Indicação de montagem
A montagem da cantoneira de fixação é feita no quadro do armário.
Emb.
24 unid.
Peso líquido
0,864 kg
Peso bruto
0,97 kg
PCF/emb (cadle to gate)
3,7 kg CO2 eq (Cat B)
Nota sobre a classe de pegada de carbono do produto (PCF)
Categoria B: valor PCF (cradle to gate) calculado aproximadamente com base no peso do produto e declarado voluntariamente
Número da tarifa alfandegária
73182900
EAN
4028177448322
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27400613
Descrição do produto
SV MAXI PLS ANGULO FIJACION
Fichas técnicas
General technical information