Este item será descontinuado em: 30 de jan. de 2021
Cobertura de proteção contra contatos acidentais para armários de distribuição com seccionadores verticais sob carga para fusíveis NH
Artigo não.: SV 9674.920
Para cobertura de proteção contra contatos acidentais de painéis de alimentação de saída com seccionadores verticais sob carga para fusíveis NH.
- Artigo não.:
- SV 9674.920
- Descrição do produto
- Para cobertura de proteção contra contatos acidentais (IP 2X) de painéis de alimentação de saída com seccionadores verticais sob carga para fusíveis NH e sistema de barramento Maxi-PLS/Flat-PLS na parte traseira do armário.
- Material
- Chapa de aço de 1,5 mm
- Superfície
- Galvanizado
- Escopo de fornecimento
- Kit de cobertura, bipartido (superior)
Kit de cobertura, bipartido (inferior)
Inclui material de fixação - Usable width for Maxi-PLS
- 1.100 mm
- Usable width for Flat-PLS
- 900 mm
- Nota
- A largura indicada no caso de instalação do sistema Maxi-PLS apenas é válida com a aplicação dos suportes de barramento para montagem sobreposta 9649.160/9659.160
- Adequado para
- Tipo de caixa: TS
Largura: = 1.200 mm - Emb.
- 1 unid.
- Peso líquido
- 8,8 kg
- Peso bruto
- 9 kg
- Número da tarifa alfandegária
- 73269098
- EAN
- 4028177701564
- ETIM 9
- EC001638
- ECLASS 8.0
- 27142116
- Descrição do produto
- #NV
- Documentação
- Manual de instruções