Cobertura cega

Artigo não.: SV 9674905

Para a cobertura de espaços vazios dos seccionadores verticais sob carga para fusíveis NH.

Artigo não.:
SV 9674905
Descrição do produto
Para a cobertura de espaços vazios dos seccionadores verticais sob carga para fusíveis NH.
Material
Chapa de aço de 1,5 mm
Superfície
Galvanizado
Escopo de fornecimento
2 cantoneiras de cobertura
Inclui material de fixação
Dimensões
Largura: 50 mm
Emb.
2 unid.
Peso líquido
1,8 kg
Peso bruto
2,8 kg
Número da tarifa alfandegária
73269098
EAN
4028177701540
ETIM 9
EC001900
ECLASS 8.0
27400613
Descrição do produto
#NV
Documentação
Manual de instruções
Fichas técnicas
General technical information