- Artigo não.:
- SV 9674990
- Descrição do produto
- Para cobertura das peças condutoras de tensão e proteção interna tipo IP 2X e IP XXB dentro dos sistemas de comutação de baixa tensão ou de controle. Os respiradouros integrados permitem uma convecção dentro de um sistema.
- Material
- PVC
- Dimensões
- Largura: 1.200 mm
Altura: 800 mm
- Emb.
- 1 unid.
- Peso líquido
- 3,7 kg
- Peso bruto
- 4,2 kg
- Número da tarifa alfandegária
- 73269098
- EAN
- 4028177806375
- ETIM 9
- EC002270
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Descrição do produto
-
SV Cover plate, perforated, WH: 1200x800 mm