Peça de contato

Artigo não.: SV 9640181

Para contato das cantoneiras de conexão nas barras Maxi-PLS.

Artigo não.:
SV 9640181
Aplicações
Para contato das cantoneiras de conexão no barramento Maxi-PLS
Material
E-Cu
Escopo de fornecimento
Peça de contato
Bloco deslizante
Inclui material de fixação
Adequado para barras
Maxi-PLS 1600
Maxi-PLS 2000
Emb.
1 unid.
Peso líquido
0,81 kg
Peso bruto
0,834 kg
Teor de cobre (kg / unidade)
0,81
Número da tarifa alfandegária
74198090
EAN
4028177648814
ETIM 9
EC001900
ECLASS 8.0
27400613
Descrição do produto
#NV
Aprovações
UL + C-UL (listed)
Explicações
Declaración de conformidad UK
Declaration of conformity
Documentação
Safety instructions