Placa de conexão para barras laminadas em cobre

Artigo não.: SV 9650330

Para a conexão de barras chatas laminadas em cobre.

Artigo não.:
SV 9650330
Descrição do produto
Para a conexão de barras chatas laminadas em cobre.
Material
Placa de conexão: E-Cu
Peça de pressão: aço inoxidável
Escopo de fornecimento
Inclui material de fixação
Adequado para barras
Maxi-PLS 60
Área de aperto para barras laminadas em cobre (L x A)
32 x 20 mm
Emb.
3 unid.
Peso líquido
1,029 kg
Peso bruto
1,237 kg
Teor de cobre (kg / unidade)
0,13
Número da tarifa alfandegária
73269098
EAN
4028177239517
ETIM 9
EC002498
ECLASS 8.0
27379201
Descrição do produto
SV MAXI-PLS BORNE CONEXAO
Aprovações
UL + C-UL (listed)
Explicações
Declaración de conformidad UK
Declaration of conformity
Documentação
Manual de instruções
Safety instructions
Fichas técnicas
Especificações técnicas