Pinos de conexão Para Maxi-PLS

Artigo não.: SV 9650.380

Para a conexão de cabos com terminais.

Artigo não.:
SV 9650.380
Descrição do produto
Para a conexão de cabos com terminais.
Material
Pino de conexão: aço galvanizado
Bloco deslizante: liga de cobre
Escopo de fornecimento
Pinos de conexão
Blocos deslizantes
Inclui material de fixação
Adequado para barras
Maxi-PLS 60
Dimensões
Rosca: M16
Comprimento da rosca: 32 mm
Emb.
3 unid.
Peso líquido
0,393 kg
Peso bruto
0,475 kg
Teor de cobre (kg / unidade)
0,13
Número da tarifa alfandegária
73181535
EAN
4028177239555
ETIM 9
EC002498
ECLASS 8.0
27379201
Descrição do produto
SV Maxi-pls pinos conexao M16 32mm
Aprovações
UL + C-UL (listed)
Documentação
Manual de instruções
Safety instructions
Fichas técnicas
Especificações técnicas
General technical information