- Nº do item:
- SV 9650.980
- Descrição do produto
- Para fixar barras chatas em cobre e componentes de conexão em barramentos Maxi-PLS. Para introdução lateral no perfil do barramento e fixação dos pinos roscados.
- Material
- Bloco deslizante: liga de cobre
- Comprimento
- 25 mm
- Adequado para barras
- Maxi-PLS 60
- Dimensões
- Rosca: M10
- Emb.
- 15 unid.
- Peso líquido
- 0,585 kg
- Peso bruto
- 0,596 kg
- Número da tarifa alfandegária
- 74198090
- EAN
- 4028177239722
- ETIM 9
- EC002270
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Descrição do produto
-
SV MAXI-PLS-TUERCA CORREDERA