- Artigo não.:
- SV 9676.971
- Descrição do produto
- Para opções individuais de conexão.
- Material
- Aço
- Escopo de fornecimento
- Inclui material de fixação
- Adequado para barras
- Maxi-PLS 45 S/45
- Maxi-PLS 60
- Dimensões
- Rosca: M10
Comprimento da rosca: 35 mm - Emb.
- 8 unid.
- Peso líquido
- 0,248 kg
- Peso bruto
- 0,259 kg
- Número da tarifa alfandegária
- 73181535
- EAN
- 4028177606968
- ETIM 9
- EC002349
- ECLASS 8.0
- 23110302
- Descrição do produto
- SV Maxi-pls pinos roscados M10 35mm 8pç
- Documentação
- Manual de instruções