Pinos roscados para blocos ou porcas deslizantes

Artigo não.: SV 9676986

Para fixação dos componentes de conexão como, por exemplo, terminais.

Artigo não.:
SV 9676986
Descrição do produto
Para opções individuais de conexão.
Material
Aço
Escopo de fornecimento
Inclui material de fixação
Adequado para barras
Maxi-PLS 60
Dimensões
Rosca: M12
Comprimento da rosca: 70 mm
Emb.
8 unid.
Peso líquido
0,568 kg
Peso bruto
0,59 kg
Número da tarifa alfandegária
73181535
EAN
4028177606944
ETIM 9
EC002349
ECLASS 8.0
23110302
Descrição do produto
#NV
Aprovações
UL + C-UL (listed)
Documentação
Manual de instruções