Barra E-Cu Maxi-PLS para o sistema Maxi-PLS 45 S

Artigo não.: SV 9640226

Medida: 45 x 45 mm, corte transversal das barras: 974 mm²

Artigo não.:
SV 9640226
Descrição do produto
Para estruturar sistemas de conexão de cabos.
Material
E-Cu
Diâmetro
974 mm²
Comprimento
599 mm
Nota
Comprimento variável
Adequado para
Largura: = 600 mm
Emb.
1 unid.
Peso líquido
5,3 kg
Peso bruto
5,3 kg
Teor de cobre (kg / unidade)
5,3
Número da tarifa alfandegária
74071000
EAN
4028177569287
ETIM 9
EC000001
ECLASS 8.0
27370303
Descrição do produto
#NV
Aprovações
UL + C-UL (listed)
Explicações
Declaración de conformidad UK
Declaration of conformity
Documentação
Manual de instruções
Safety instructions
Fichas técnicas
Especificações técnicas