Barra E-Cu Maxi-PLS para o sistema Maxi-PLS 45 S

Artigo não.: SV 9640236

Medida: 45 x 45 mm, corte transversal das barras: 974 mm²

Artigo não.:
SV 9640236
Descrição do produto
Para estruturar sistemas de conexão de cabos.
Material
E-Cu
Diâmetro
974 mm²
Comprimento
691 mm
Nota
Comprimento variável
Adequado para
Largura: = 800 mm
Emb.
1 unid.
Peso líquido
6,11 kg
Peso bruto
6,11 kg
Teor de cobre (kg / unidade)
6,11
Número da tarifa alfandegária
74071000
EAN
4028177569294
ETIM 9
EC000001
ECLASS 8.0
27370303
Descrição do produto
SV MAXI-PLS BUSBAR 691mm 1600A