Barra E-Cu Maxi-PLS para o sistema Maxi-PLS 45 S

Artigo não.: SV 9640237

Medida: 45 x 45 mm, corte transversal das barras: 974 mm²

Artigo não.:
SV 9640237
Descrição do produto
Para estruturar sistemas de conexão de cabos.
Material
E-Cu
Diâmetro
974 mm²
Comprimento
651 mm
Nota
Comprimento variável
Adequado para
Largura: = 800 mm
Emb.
1 unid.
Peso líquido
5,5 kg
Peso bruto
5,76 kg
Teor de cobre (kg / unidade)
5,751
Número da tarifa alfandegária
74071000
EAN
4028177940185
ETIM 9
EC001522
ECLASS 8.0
27370303
Descrição do produto
SV Maxi-PLS Barramento Cu, L: 651 mm, 45x45 mm, 974 mm²
Aprovações
DNV
Lloyds Register
UL + C-UL (listed)
Documentação
Manual de instruções
Safety instructions
Fichas técnicas
Especificações técnicas