Este item será descontinuado em: 30 de jan. de 2021
- Artigo não.:
- SV 9640256
- Descrição do produto
- Para estruturar sistemas de conexão de cabos.
- Material
- E-Cu
- Diâmetro
- 974 mm²
- Comprimento
- 799 mm
- Nota
- Comprimento variável
- Adequado para
- Largura: = 800 mm
- Emb.
- 1 unid.
- Peso líquido
- 7,06 kg
- Peso bruto
- 7,06 kg
- Teor de cobre (kg / unidade)
- 7,06
- Número da tarifa alfandegária
- 74071000
- EAN
- 4028177568204
- ETIM 9
- EC000001
- ECLASS 8.0
- 27370303
- Descrição do produto
- #NV
- Documentação
- Manual de instruções
- Safety instructions