- Artigo não.:
- SV 9640267
- Descrição do produto
- Para estruturar sistemas de conexão de cabos.
- Material
- E-Cu
- Diâmetro
- 974 mm²
- Comprimento
- 851 mm
- Nota
- Comprimento variável
- Adequado para
- Largura: = 1.000 mm
- Emb.
- 1 unid.
- Peso líquido
- 7,44 kg
- Peso bruto
- 7,54 kg
- Teor de cobre (kg / unidade)
- 7,518
- Número da tarifa alfandegária
- 74071000
- EAN
- 4028177940246
- ETIM 9
- EC001522
- ECLASS 8.0
- 27370303
- Descrição do produto
- SV Maxi-PLS busbar E-Cu, L: 851 mm, 45x45 mm, bar cross-section: 974 mm²
- Aprovações
- UL + C-UL (listed)
- Documentação
- Manual de instruções
- Safety instructions