Barra E-Cu Maxi-PLS para o sistema Maxi-PLS 45

Nº do item: SV 9640.211

Medida: 45 x 45 mm, corte transversal das barras: 1354 mm²

Nº do item:
SV 9640.211
Descrição do produto
Para estruturar sistemas de conexão de cabos.
Material
E-Cu
Diâmetro
1.354 mm²
Comprimento
525 mm
Nota
Comprimento variável
Adequado para
Largura: = 600 mm
Emb.
1 unid.
Peso líquido
6,33 kg
Peso bruto
6,331 kg
Teor de cobre (kg / unidade)
6,33
Número da tarifa alfandegária
74071000
EAN
4028177569362
ETIM 9
EC000001
ECLASS 8.0
27370303
Descrição do produto
#NV
Aprovações
UL + C-UL (listed)
Explicações
Declaración de conformidad UK
Declaration of conformity
Manufacturer's declaration
Documentação
Manual de instruções
Safety instructions
Fichas técnicas
Especificações técnicas
General technical information