Barra E-Cu Maxi-PLS para o sistema Maxi-PLS 45

Artigo não.: SV 9640271

Medidas: 45x45 mm, seção transversal dos trilhos: 1354 mm², para sistemas de conexão de cabos até 2500 A

Artigo não.:
SV 9640271
Descrição do produto
Para estruturar sistemas de conexão de cabos.
Material
E-Cu
Diâmetro
1.354 mm²
Comprimento
925 mm
Nota
Comprimento variável
Adequado para
Largura: = 1.000 mm
Emb.
1 unid.
Peso líquido
11,15 kg
Peso bruto
11,25 kg
Teor de cobre (kg / unidade)
11,15
Número da tarifa alfandegária
74071000
EAN
4028177569423
ETIM 9
EC000001
ECLASS 8.0
27370303
Descrição do produto
#NV
Aprovações
UL + C-UL (listed)
Explicações
Declaración de conformidad UK
Declaration of conformity
Manufacturer's declaration
Documentação
Manual de instruções
Safety instructions
Fichas técnicas
Especificações técnicas