Barra E-Cu Maxi-PLS para o sistema Maxi-PLS 45

Artigo não.: SV 9649360

Medida: 45 x 45 mm, corte transversal das barras: 1354 mm²

Artigo não.:
SV 9649360
Descrição do produto
Para estruturar sistemas de conexão de cabos.
Material
E-Cu
Diâmetro
1.354 mm²
Comprimento
2.400 mm
Nota
Comprimento variável
Emb.
4 unid.
Peso líquido
127,48 kg
Teor de cobre (kg / unidade)
28,93
Número da tarifa alfandegária
74071000
EAN
4028177401662
ETIM 9
EC000001
ECLASS 8.0
27370303
Descrição do produto
SV Maxi-PLS Barramento Cu, L: 2400 mm, 45x45 mm, 1354 mm²
Aprovações
UL + C-UL (listed)
Explicações
Declaración de conformidad UK
Declaration of conformity
Manufacturer's declaration
Documentação
Manual de instruções
Safety instructions
Fichas técnicas
Especificações técnicas
General technical information